Italia - Italiano

Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 30 W, 4312 lm, 3000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66

BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4312 lm, 30 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 76901400
Codice d'ordine completo: 871951476901400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED51 [LED module 5100 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869104 it_IT pdf 238.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Immagini

Product-Photographs-910925869104_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869104_EU
Risorse multiple - Visuals