Italia - Italiano

Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 49.5 W, 7482 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66

BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 7482 lm, 49.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 76885700
Codice d'ordine completo: 871951476885700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED91 [LED module 9100 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP025 LED91/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869087 it_IT pdf 246.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Immagini

Product-Photographs-910925869087_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869087_EU
Risorse multiple - Visuals