Italia - Italiano

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Descrizione prodotto

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Codice d'ordine: 913700685666
Codice d'ordine completo: 871829124147800

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    208-240-277 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Corrente di dispersione (Max)
    0,7 mA
  • Larghezza corrente di spunto
    0,47 ms
  • Corrente in ingresso (Nom)
    0.75 A
  • Picco corrente di spunto (Max)
    52 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    5
  • Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700685666 it_IT pdf 595.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity pdf 113.1 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_IPVCPOXt_0002-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Immagini

Product-Photographs-913700685666_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-913700685666_EU
Risorse multiple