HID-PrimaVision Xtreme per lampade CPO - Driver Xtreme per la massima affidabilità
Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata
Abbinato alla lampada CPO il driver crea il sistema a luce bianca più efficiente del settore nella relativa gamma di potenza
Fino al 15% di risparmio energetico grazie all'elevata efficienza del driver (92%) e al migliore controllo del wattaggio in caso di sovratensione (rispetto
Lunga durata Xtreme di 80.000 ore con sopravvivenza minima del 90% a Tc = 80°C
Protezione dai fulmini 10 kV/5 kA Xtreme