Italia - Italiano

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrizione prodotto

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Codice d'ordine: 85974400
Codice d'ordine completo: 872790085974400

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,33 ms
Picco corrente di spunto (Max)
33 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
20

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700652966 it_IT pdf 230.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Immagini

Product-Photographs-913700652966_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Risorse multiple - Visuals