Italia - Italiano

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Descrizione prodotto

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Codice d'ordine: 74108500
Codice d'ordine completo: 871869674108500

Specifiche

Tensione in ingresso
230 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700753126 it_IT pdf 186.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Immagini

Product-Photographs-913700753126_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700753126_EU
Risorse multiple - Visuals