Philips HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

Soluzione affidabile, di lunga durata

Prodotti

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
05968031
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
05976530
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
74108500

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Vantaggi

  • Eccellente resistenza chimica e all'umidità ed elevata resistenza alla rottura

  • Soluzione affidabile di lunga durata - prodotto dalla durata incredibile (in media 15 anni)

Caratteristiche

  • Incapsulato con resina termoplastica poliestere, con rinforzo in fibra di vetro

  • Morsettiere a vite fornite in dotazione standard; contatti di inserimento disponibili su richiesta

Applicazioni

  • Illuminazione per esterni (applicazione più diffusa: illuminazione di strade e tunnel)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo it_IT pdf 310.4 kB

Immagini

Family-Photographs-HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo
Risorse multiple - Visuals