Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 89746300
Codice d'ordine completo: 872790089746300

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)
28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713032566 it_IT pdf 428.0 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Immagini

Product-Photographs-913713032566_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Risorse multiple - Visuals