Italia - Italiano

Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Soluzione conveniente, efficace

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

Vantaggi

  • Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.

  • Funzionamento di emergenza CC in linea con le norme per apparecchi di illuminazione IEC/EN 60598-2-22

Caratteristiche

  • Conformità CE e Kema-Keur

  • Durata media in eccesso di 50.000 ore a Ta = 50 °C

Applicazioni

  • Ideale per le applicazioni in cui è necessaria una riduzione del wattaggio per metro quadrato o dei costi operativi
  • Applicazioni in cui i dispositivi di controllo sono installati con un'attività di accensione/spegnimento occasionale (ad esempio, in cui un sensore di rilevamento del movimento o della luce interrompe la tensione di rete)
  • Applicazioni professionali per interni con orari estesi di attività come edifici adibiti a uffici, call center, aule, hotel, grandi magazzini, negozi, supermercati, minimarket e strutture industriali (ad esempio corridoi e sistemi trunking con altezze ridotte) e parcheggi cittadini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL-D lamps it_IT pdf 759.6 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL-D lamps
Risorse multiple - Visuals