Italia - Italiano

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 91019630
Codice d'ordine completo: 871150091019630

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,40 ms
Picco corrente di spunto (Max)
45 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700609566 it_IT pdf 199.4 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Immagini

Product-Photographs-913700609566_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700609566_EU
Risorse multiple - Visuals