Italia - Italiano

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Descrizione prodotto

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Codice d'ordine: 86249200
Codice d'ordine completo: 872790086249200

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,5 mA
Larghezza corrente di spunto
0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)
31 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700652566 it_IT pdf 204.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Immagini

Product-Photographs-913700652566_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Risorse multiple - Visuals