Italia - Italiano

Philips HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Per flessibilità di progettazione degli apparecchi per illuminazione

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.

Vantaggi

  • HF-Pi offre la flessibilità di una gamma di prodotti semplificata. Le lampade TL5 HO/HE possono essere intercambiate, riducendo i costi logistici per tutta la catena del valore.

  • Adatto agli apparecchi per illuminazione con classe di protezione I e, dopo i test, classe II

Caratteristiche

  • Riconoscimento automatico della lampada grazie alla tecnologia "intelligente"esclusiva

  • Protetto da tensione di rete eccessiva e connessioni non corrette fino a 400 V CA

Applicazioni

  • Ideale per le applicazioni che richiedono un livello elevato di efficienza energetica e un'accensione:
  • Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus
  • Applicazioni per interni come edifici adibiti a uffici, ospedali, supermercati, grandi magazzini e scuole
  • In applicazioni per esterni di classe I, ad esempio strutture industriali e parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO it_IT pdf 501.0 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO
Risorse multiple - Visuals