Italia - Italiano

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 95230800
Codice d'ordine completo: 872790095230800

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,38 ms
Picco corrente di spunto (Max)
35 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
8

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713034366 it_IT pdf 446.5 kB

Immagini

Product-Photographs-913713034366_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713034366_EU
Risorse multiple - Visuals