Prodotti
| Prodotto | Compara | |
|---|---|---|
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V90503800 | ||
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz95228500 | ||
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).
Vantaggi
Possono essere ottenuti risparmi ottimali utilizzando HF-PIII con le lampade TL5 ECO (sistema).
L'avvio programmato consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata.
Caratteristiche
Durata di 50.000 ore alla massima temperatura dell'alimentatore, e oltre 60.000 accensioni/spegnimenti per lampada
Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (< 1,0 s) che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata