Italia - Italiano

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 95228500
Codice d'ordine completo: 872790095228500

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,30 ms
Fattore di potenza (frazione)
0.99
Picco corrente di spunto (Max)
24 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
20

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713034266 it_IT pdf 446.7 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Immagini

Product-Photographs-913713034266_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Risorse multiple - Visuals