Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrizione prodotto

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Codice d'ordine: 91172500
Codice d'ordine completo: 872790091172500

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,35 ms
Fattore di potenza (frazione)
0.99
Picco corrente di spunto (Max)
28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031966 it_IT pdf 436.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031966_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Risorse multiple - Visuals