Italia - Italiano

Philips HF-Performer III for TL-D lamps

Una soluzione a risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Vantaggi

  • L'avvio programmato consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata.

  • Funzionamento di emergenza CC in linea con le norme per apparecchi di illuminazione IEC/EN 60598-2-22

Caratteristiche

  • Durata di 50,000 ore alla massima temperatura dell'alimentatore, e oltre 60,000 accensioni/spegnimenti per lampada

  • Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (< 1,0 s) che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata

Applicazioni

  • Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus
  • Applicazioni per interni, come edifici adibiti a uffici, ospedali, supermercati, grandi magazzini, strutture industriali e scuole
  • Applicazioni per esterni di classe I, ad esempio strutture industriali e parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Performer III for TL-D lamps it_IT pdf 880.0 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Performer III for TL-D lamps
Risorse multiple