Italia - Italiano

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrizione prodotto

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Codice d'ordine: 91170100
Codice d'ordine completo: 872790091170100

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Fattore di potenza (frazione)
0.99
Picco corrente di spunto (Max)
18 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031866 it_IT pdf 433.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031866_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Risorse multiple - Visuals