Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Codice d'ordine: 91166400
Codice d'ordine completo: 872790091166400

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)
18 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031666 it_IT pdf 433.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031666_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Risorse multiple - Visuals