Italia - Italiano

Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V

Codice d'ordine: 913700422866
Codice d'ordine completo: 871150093142930

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 230 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    159

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700422866 it_IT pdf 536.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V pdf 262.2 kB

Immagini

Product-Photographs-913700422866_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700422866_EU
Risorse multiple - Visuals