Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 647.1 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997502_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
FailureRate