Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31688100
Codice d'ordine completo: 871951431688100

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002998002 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002998002 it_IT pdf 645.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002998002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002998002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 IES 19.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB