Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 815.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002997802_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997802_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
LifetimeVsTc