Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 64695000
Codice d'ordine completo: 871869964695000

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002021902 it_IT pdf 641.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002021902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB