Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 64687500
Codice d'ordine completo: 871869964687500

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002021532 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002021502 it_IT pdf 630.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002021502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002021502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 ies 76.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB