Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 64683700
Codice d'ordine completo: 871869964683700

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002021302 it_IT pdf 639.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002021302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB