Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 27521800
Codice d'ordine completo: 872016927521800

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 174.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003734302 it_IT pdf 639.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003734302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB