Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 ore, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 46706400
Codice d'ordine completo: 871951446706400

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003554302 it_IT pdf 659.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003554302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB