Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 46696800
Codice d'ordine completo: 871951446696800

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003554102 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003554102 it_IT pdf 649.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003554102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003554102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 IES 73.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB