Philips MASTER, LEDtube, Tubo, terminazione doppia, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, Tubo, terminazione doppia, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 71.00 lm/W, G13, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifiche
- Attacco
- G13
- Durata nominale
- 60.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Periodo di garanzia
- 5 anni