Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 30968500
Codice d'ordine completo: 872016930968500

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003795202 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.3 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003795202 it_IT pdf 641.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003795202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003795202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB