Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 16313300
Codice d'ordine completo: 872016916313300

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003596502 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 161.6 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003596502 it_IT pdf 644.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003596502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003596502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 6.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-830-T5-929003596502 pdf 600.2 kB