Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 16307200
Codice d'ordine completo: 872016916307200

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 156.3 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003596202 it_IT pdf 643.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003596202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB