Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 352.1 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001391402_EU ZIP
Product-Diagrams-929001391402_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc