Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 74335500
Codice d'ordine completo: 871869674335500

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001391301 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 161.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001391302 it_IT pdf 350.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929001391302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB