Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 38815400
Codice d'ordine completo: 872016938815400

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB txt 5.1 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004242902 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004242902 it_IT pdf 652.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929004242902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004242902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB