Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 38793500
Codice d'ordine completo: 872016938793500

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC txt 5.1 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004241802 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 243.4 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004241802 it_IT pdf 652.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929004241802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004241802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC ldt 34.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB