Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Descrizione prodotto

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 06317500
Codice d'ordine completo: 872110306317500

Specifiche

Attacco
G13 Rotatable end-cap
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004270902 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004270902 it_IT pdf 767.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 pdf 381.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929004270902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004270902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 ldt 15.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB