Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 360.2 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869402_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869402_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore, 111 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram