Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore, 134 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 29546900
Codice d'ordine completo: 872016929546900

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003774402 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 195.3 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003774402 it_IT pdf 633.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003774402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003774402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5 ies 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB