Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 621.0 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003547402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003547402_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 ore, 110 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate