Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30796400
Codice d'ordine completo: 872016930796400

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 199.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003796102 it_IT pdf 286.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003796102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB