Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001891302
Codice d'ordine completo: 871869681179500

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Famiglia

Prodotto