Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30865700
Codice d'ordine completo: 871951430865700

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002981302 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002981302 it_IT pdf 610.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002981302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002981302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D IES 4.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB