Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Descrizione prodotto
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- GU10
- Durata nominale
- 15.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere