Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 75253100
Codice d'ordine completo: 871869675253100

Specifiche

Attacco
GU10
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001217862 it_IT pdf 423.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001217862_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB