Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 ore, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 48784000
Codice d'ordine completo: 871951448784000

Specifiche

Attacco
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003576702 it_IT pdf 657.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929003576702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB