Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 ore, 104 lm/W, EEL F, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 28658000
Codice d'ordine completo: 872016928658000

Specifiche

Attacco
G23
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 267.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003756802 it_IT pdf 653.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-929003756802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB