Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 ore, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003592302
Codice d'ordine completo: 872016915701900

Specifiche

  • Attacco
    2G11
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003592302 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 249.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003592302 it_IT pdf 853.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-929003592302_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003592302_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB