Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 ore, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 48676800
Codice d'ordine completo: 871951448676800

Specifiche

Attacco
2G11
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 236.1 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003578802 it_IT pdf 657.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003578802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB